Module fonctionnel, ICLX 65
027H6204
Module fonctionnel, Utilisé pour produits: ICV 65, Valeur du kv [m³/h]: 82
027H6204
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Configuration en ouverture | 1 pas (réglage en option)À 2 temps (par défaut) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 95.000 gal/min |
| Degré d'ouverture étape 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Description | Function module |
| Description du produit | Module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Fonctionnement de la vanne | Piloté par électrovanne |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Initialisation étape2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | KIT REMPLACEMENT ICLX 65 |
| Nº de dossier SCIP | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICLX 32-65 Function module |
| Nom du programme pièces | ICLX |
| Option en fonctionnement manuel | Tige d'ouverture manuelle |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccordement pression pilote externe | Tubulure de soudage (port P2) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| système d'actionneur | 2 modules électrovanne à commande pilote EVM |
| Type de produit | ICLX 65 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour les commentaires produits | Avec assemblage du haut |
| Utilisé pour produits | ICV 65 |
| Valeur du kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.986 Kilogram |
| Poids Net | 6.745 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |