Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Module fonctionnel, ICS 65

027H6201

Module fonctionnel, Cv [gal/min]: 81.2, Valeur du kv [m³/h]: 70, Utilisé pour produits: ICV 65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesFUNCTION MODULE INSTALLED
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]81.200 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionMODULE INTERNE ICS 65
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesJointJoints toriques
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICS 65
Utilisé pour produitsICV 65
Valeur du kv [m³/h]70.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.758 Kilogram
Poids Net2.46 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.95 Liter
EAN/UPC5702428970099