Danfoss logo
Module fonctionnel, ICME 20-A, Acier-product-details

Module fonctionnel, ICME 20-A, Acier

027H0645

Description du produit: Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 0.6, Pièces inclues: Siège/joint torique; Boulons/joint torique, Utilisé pour produits: ICV 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICADAccessoires ICM/ICS/ICLX
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]0.700 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions du raccordement de sortie [mm]20.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Fonctionnement de la vanneMotorisée
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMODULE FONCTIONNEL ICME 20-A
Matériau du corpsAcier
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICM
Option en fonctionnement manuelVia le réglage ICADVia l'outil multifonction
Pièces incluesBoulons/joint toriqueSiège/joint torique
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
système d'actionneurMoteur ICAD, couplage magnétique
Temps d'ouverture-fermeture [s]3 s
Type de produitICME 20-A
Utilisé pour les commentaires produitsAvec assemblage du haut
Utilisé pour produitsICV 20
Valeur du kv [m³/h]0.600 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.35 Kilogram
Poids Net1.218 Kilogram
Volume3.383 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255239529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm