027H0383
027H0383
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICADAccessoires ICM/ICS/ICLX |
| Cv [gal/min] | 1.900 gal/min |
| Description du produit | Module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 20.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Fonctionnement de la vanne | Motorisée |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | ICME 20 B66 Function module |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Nom du programme pièces | ICM |
| Option en fonctionnement manuel | Via le réglage ICADVia l'outil multifonction |
| Pièces inclues | Boulons/joint toriqueSiège/joint torique |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| système d'actionneur | Moteur ICAD, couplage magnétique |
| Temps d'ouverture-fermeture [s] | 3 s |
| Type de produit | ICME 20-B66 |
| Utilisé pour les commentaires produits | Avec assemblage du haut |
| Utilisé pour produits | ICV 20 |
| Valeur du kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.338 Kilogram |
| Poids Net | 1.211 Kilogram |
| Volume | 3.686 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |