Filtre déshydrateur, enveloppe, DCR
023U7261
Matériau du raccord: Cuivre, Taille du raccord à braser [mm]: 35
023U7261
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires DCR |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Capacité liquide [kW] | R1234ze: 261.8R134a: 294.9R404A: 207.4R407C: 302.2R410A: 306.8R452A: 210.0R507: 201.1 |
| Capacité liquide [TR] | R1234ze: 74.4R134a: 83.8R404A: 59.0R407C: 85.9R410A: 87.2R452A: 59.7R507: 57.2 |
| Catégorie | I |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couvercle | Bouchon |
| Depth (EF000049) | 215 |
| Description du produit | Filtre déshydrateur de réfrigérant |
| Désignation du modèle | DCR 09611s |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515A |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Filtres déshydrateurs |
| Height (EF000040) | 215 |
| Homologation | CECSAUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
| Maintenable | Pièces de rechange DCR |
| Marquage CE | Yes |
| Marque | ELIMINATOR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | DCR 9611S 2 CART 1"3/8 BR |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nom de l'approbation UL | SA6398 |
| Nom du produit | Filtre déshydrateur, enveloppe |
| Nom du programme pièces | DCR |
| Nombre de cartouches | 2 |
| Pièces inclues | 1couvercle4 joints en feutre8 boulons |
| Plage de température [°F] [max.] | 160 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 46.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Support | No |
| Taille de la cartouche | 96 cu.in. |
| Taille du raccord à braser [in] | 1 3/8 in |
| Taille du raccord à braser [mm] | 35.00 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type de produit | DCR |
| Type de raccord | À braser, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Filter drier |
| Volume de l'enveloppe [foz US] | 114.48 Fluid Ounce US |
| Volume de l'enveloppe [l] | 3.38 L |
| Volume net [foz US] | 85.05 Fluid Ounce US |
| Volume net [l] | 2.515 L |
| Width (EF000008) | 215 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.59 Kilogram |
| Poids Net | 5.936 Kilogram |
| Volume | 20.339 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428249706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |