Danfoss logo
020-5428

80 mm, Soudure

020-5428

Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Acier inox, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
conception de brideCannelure
Connexion standardASME B 16.22
Depth (EF000049)139
Désignation du modèleFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3 1/8 in
Dimension du raccord [mm]80 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
Forme de brideCarré
Groupe de produitsCheck valve accessories
Height (EF000040)139
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Nom du produitFlange
Nom du produit dans le dossier SCIPOFC
Pièces inclues1bride
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoires
Type de raccordSoudure
Utilisé pour produitsOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Width (EF000008)139

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.647 Kilogram
Poids Net2.529 Kilogram
Volume3.416 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm