020-5081
020-5081
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| conception de bride | Cannelure |
| Connexion standard | ASME B 16.22 |
| Désignation du modèle | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 3/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 35 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Forme de bride | Ovale |
| Groupe de produits | Check valve accessories |
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Nº de dossier SCIP | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Flange |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OFC |
| Pièces inclues | 1bride |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Laiton |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessory |
| Type de raccord | Soudure |
| Utilisé pour les commentaires produits | 1 side port |
| Utilisé pour produits | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.43 Kilogram |
| Poids Net | 0.426 Kilogram |
| Volume | 0.447 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |