Danfoss logo
GBC 22L ODF/ODF w. access port 7/8 in / 22 mm

Shut-off ball valve, GBC 22L

009L8655

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22, Outlet size [mm]: 22, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 7/8 in

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Yes
Accessoires produitBM/GBC valve accessories
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.27.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]38.540 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de sortie [mm]22.00 mm
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)25 pc
Entrée [in]7/8 in
Equip.Cap w. wire seal
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
FluxBi-flow
Groupe de fluide12
Groupe de produitsShut-off and regulating valves
HomologationC UL US LISTEDUA
Indicateur de direction du débitLaser engraved 2-way arrow
MaintenableBM/GBC valve spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionGBC 22L Ball Valve 50bar M/25
Matériau du corpsStainless steel
Matériau du raccordCu-plated SS
Max. media temp. Oil free [°C]150 °C
Nº de dossier SCIPc576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8
Nom du produitShut-off ball valve
Nom du produit dans le dossier SCIPGBC L with AP
Pièces incluesSchrader valve
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]50.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]725 psig
Prise de pressionYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]7/8 in
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageStraightway
Type de produitGBC 22L
Type de SortieSolder, ODF
Type raccordement EntréeSolder, ODF
Valeur du kv [m³/h]33.340 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.37 Kilogram
Poids Net0.317 Kilogram
Volume0.813 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255009917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm