PAHT 80
180B1058
Débit [gpm] [max.]: 34.4, Débit [l/min] [max.]: 132.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1204, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000
180B1058
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Débit [gpm] [max.] | 34.400 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 11.400 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 132.60 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 44.10 l/min |
| Description du produit | PAHT pumps |
| Désignation du modèle | PAHT 80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 1/2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm] | 380x300x300 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po] | 14,9x11,8x11,8 |
| Groupe de produits | Pompe |
| Maintenable | Yes |
| Material Description | PAHT I 80/1800 01 B52A |
| Matériau du corps | AISI 316 |
| Matériau du joint | EPDM |
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 80 dBA |
| Pic de pression d'entrée [barg] [max.] | 20 barg |
| Pic de pression d'entrée [psig] [max.] | 290 psig |
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 0.0 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 83 barg |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression de sortie [barg] [min.] | 30 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1204 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 435 psig |
| Product line | 14 |
| Raccord de purge standard | Metric |
| Raccordement d'entrée standard | BSPP |
| Raccordement de sortie standard | BSPP |
| Taille du raccordement de purge (syst. métrique) | M6 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 37 °F |
| Type de produit | PAHT 50-90 |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Type de Sortie | Filetage |
| Type raccordement Entrée | Filetage |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 1800 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 1000 tr/min |
| Volume balayé [cm³/tr] | 80.00 cm³/rev |
| Volume balayé [in³/tr] | 4.88 in³/rev |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 42.5 Kilogram |
| Poids Net | 35.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 34.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715255259312 |