Danfoss logo
Energy Recovery Device, APM 32-product-details

Energy Recovery Device, APM 32

180F4265

Débit [l/min] [max.]: 533, Débit [m3/h] [Max.]: 32, Débit [gpm] [max.]: 141, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 460, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 340, null: 30 - 83

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]340 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]460 N-m
Débit [gpm] [max.]141.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]533.00 l/min
Débit [m3/h] [Max.]32.00 m³/h
Désignation du modèleAPM 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsEnergy Recovery Device
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Niveau de pression acoustique [dB(A)]85 dBA
Pression d'entrée [barg] [max.]83.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]30.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]1200.0 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]435.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]6 barg
Pression de sortie [barg] [min.]3 barg
Pression de sortie [psig] [max.]87 psig
Caractéristique
Valeur
Pression de sortie [psig] [min.]44 psig
Product line14
Puissance nominale [HP]100.0 HP
Puissance nominale [kW]75.0 kW
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitAPM 22-40
Vitesse [tr/min] [Max.]1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]444.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]27.09 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.345 Kilogram
Poids Net6.915 Kilogram
Volume21.919 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens