Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 1, Nom régulateur ECS: IHPT

144B3969

Type de produit: Termix Novi, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSSupplémentaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix Novi Type 1 IHPT/soupape de sécurité/isol.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD disponibleYes
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]432 mm
Hauteur sans capot [mm]432 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]315 mm
Largeur sans capot [mm]300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix Novi Type 1 XB06H/Sikk./kappeiso.
Matériau capotCapot en acier laqué gris
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPf6f0f890-74c7-4be7-8f7a-e87c30272101
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix Novi Type 1 XB06H/Sikk./kappeiso.
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]165 mm
Profondeur sans capot [mm]155 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion chauffage urbainGfiletage externe
Type connexion ECSGfiletage externe
Type de produitTermix Novi
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Volume20.088 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560672675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm