Termix BV-FI, Nom régulateur ECS: ECL
144H2358
Type de produit: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H2358
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Fully insulated Instantaneous water heater |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| EPD disponible | Yes |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 890 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 905 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BV-FI type 5 E-CP |
| Matériau capot | Sans |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | f0f2cf89-992c-4c6e-82a8-ecb5be01814c |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BV-FI type 5 E-CP |
| Nom régulateur ECS | ECL |
| Option capot | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bottom + option for top conn |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 400 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion chauffage urbain | G1" |
| Taille connexion circulation | G3/4" |
| Taille connexion ECS | G1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Taille tuyau ECS | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de connexion (2) | G filetage interne |
| Type de produit | Termix BV-FI |
| Type de taille de station | Type 5 E-CP |
| Type ECH. ECS | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 60 Kilogram |
| Poids Net | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561327949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |