Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Type 2

004U8285

Type de produit: VX Solo II H2 (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX Solo II H2 type 2 avec tuyauteries isolés
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]860 mm
Hauteur de l’emballage [mm]420 mm
Hauteur sans capot [mm]860 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Informations supplémentairesCapotIsolation de tuyauterieFonction de sécurité
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur de l’emballage [mm]840 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPDM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nom régulateur de chauffageECL 210 / A260
Nombre de ménages [Max.]1
Caractéristique
Valeur
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotInclus
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]380 mm
Profondeur de l’emballage [mm]620 mm
Profondeur sans capot [mm]365 mm
Puissance [kW]30.0 kW
Puissance calorifique [kW]30 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul.
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitVX Solo II H2 (A260)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 40
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut45 Kilogram
Poids Net43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162510452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm