Type 2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
004U8502
Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310
004U8502
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | VX-Solo H OP ECL310 Type 2, avec Capot |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 760 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 420 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 760 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | CapotIsolation de tuyauterieVanne de sécurité |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 840 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 525 mm |
| Material Description | VX Solo H OP ECL310 TYP2 KR |
| Material Description (Short Te | VX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | EPDM |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nombre de ménages [Max.] | 1 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Inclus |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 380 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 620 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 250 mm |
| Puissance [kW] | 30.0 kW |
| Puissance calorifique [kW] | 30 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Remarks | Indir. HE, without pump |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | VX Solo H OP, without key |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 40 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 40 Kilogram |
| Poids Net | 38 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |