Danfoss logo
VX_SOLO_22

Type 1

145F5063

Type 1, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX Solo 22 H OP, 44kW, without ECL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1037 mm
Hauteur sans capot [mm]1037 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Material DescriptionVX Solo22H OP 44kW without ECL
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, w/o ECL
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur de chauffageNo Controller
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance [kW]44.0 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitVX Solo 22 H OP, without controller
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB37M-1 30
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm