VXe Solo HWS (A347)
Pour chauffage indirect avec 1 circuit chauffage, raccordement secondaire pour ballon d’eau chaude à accumulation pour maisons individuelles, jumelées et mitoyennes.
Features and benefits
- Connectivite avec LeanHeat Monitor pour la surveillance et le reglage a distance des parametres
- Integralement isolee avec de tres faibles pertes de chaleur
- Chauffage indirect, 1 circuit chauffage
- Raccordement secondaire pour rechauffage d'un ballon d'eau chaude sanitaire
- Garantit la temperature de retour la plus basse grace a des technologies Danfoss speciales exclusivement
- Solutions personnalisees, specialement adaptees aux reglementations techniques applicables
- Regulation electronique avancee du chauffage par loi d'eau et possibilite d'acces à distance
- Tuyaux et echangeur de chaleur fabriques en acier inoxydable, raccords avec joints EPDM
- Encombrement minimum pour l'installation
- Tuyaux et echangeur a plaques fabriques en acier inoxydable AISI 316/314