Danfoss logo
Termix VX FI-product-category

Termix VX FI

Sous-station de chauffage indirecte pour maisons individuelles et multifamiliales avec jusqu'à 7 logements.

Features and benefits

  • Sous-station pour maisons individuelles et multifamiliales
  • Chauffage indirect, raccordements pour un ballon d'eau chaude sanitaire à accumulation
  • Régulation thermostatique ou électronique de la température de chauffage (CH)
  • Capacité: 14 – 50 kW pour le chauffage
  • Espace minimal requis pour l'installation
  • Tuyaux et échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
  • Faibles pertes de chaleur