Termix VVX-I FI, Type 2-3, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: IHPT
144H3842
Type de produit: Termix VVX-I FI, Type 2-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3842
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| EPD disponible | Yes |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 800 mm |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 51e958c1-8cd1-47e8-9178-712304af03b5 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Nom régulateur de chauffage | RAVK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur ECS | IHPT |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 455 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 380 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VVX-I FI |
| Type de taille de station | Type 2-3 |
| Type ECH. chauffage | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Type régulation CHAUD | Régulateur thermostatique + deltaP |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30 Kilogram |
| Poids Net | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |