Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Type 1-3, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3839

Type de produit: Termix VVX-I FI, Type 1-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSupplémentaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
EPD disponibleYes
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]800 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPd0ae6aeb-6449-4956-8cbb-bfb5cc486349
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VVX-I-FI 1-3
Nom régulateur de chauffageRAVK
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]455 mm
Profondeur sans capot [mm]380 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-I FI
Type de taille de stationType 1-3
Type ECH. chauffageXB06H+-1 40 G3/4" HP
Type ECH. ECSXB06H+-1 26 G3/4" HP
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30 Kilogram
Poids Net29 Kilogram
Volume159 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628297866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm