Danfoss logo
Termix_CS28VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3667

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsSmall Stations
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]1460 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCopper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCopper
Nº de dossier SCIP749cdaf8-7cdb-468c-b757-6992e00dd174
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Option capotWithout
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBottom + option for top conn
Orientation de connexionBottom + option for top conn
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDInternal thread
Type connexion chauffage urbainInternal thread
Type connexion ECSInternal thread
Type de connexion (2)Internal thread
Type de produitTermix Compact 28 VVX-FI
Type de taille de stationType 2-2
Type ECH. chauffageT137H-1 36 G1"*20 H
Type ECH. ECST137H-1 10 G1"*20 H
Type régulation CHAUDElectronic
Type régulation ECSElectronic

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut95 Kilogram
Poids Net94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628190693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm