Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 540, Puissance récupération de chaleur (CO2): 300, Option revente de chaleur: Non

146B9264

DSA HRU 2 HE 540D CO2 300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
ApplicationA4
Application typeHeat recovery unit
Catégorie PEDI
Communication de donnéesModBus
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]1.55 m³/h
Demande de chauffage [kW]540 kW
DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN65
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]2000 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Informations supplémentairesSolution 2 ballons
Largeur sans capot [mm]2800 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL310 (P510.12)
Caractéristique
Valeur
Nombre de Volume tampon2 Qté
Option capotNon
Option revente de chaleurNon
Orientation connexion primaireHaut
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]1200 mm
Puissance récupération de chaleur (CO2)300 kW
Taille connexion CHAUDDN65
Taille connexion chauffage urbainDN65
Taille tuyau chauffage urbainDN65
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Type connexion CHAUDBride
Type connexion chauffage urbainBride
Type de produitDSA HRU
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationA4
Volume Ballon tampon500.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut540 Kilogram
Poids Net500 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162903902