Unité de distribution SGCI
145H1945
Stainless steel manifold, 5 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1945
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionnement vanne | Oui |
| Actionneur | 230V |
| Angle [o] | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Apprentissage adaptatif | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conduites | Installer app with commissioning tool |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Stainless steel manifold, 5 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equilibrage automatique | Oui |
| Groupe de produits | Distribution units |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Interfaces | BluetoothZigbee |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 5 CONN ICON2 230V |
| Nombre de connexions multiples de chauffage au sol | 5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de raccordements secondaires | 2 |
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Programmation | Oui |
| Puissance par sortie [W] [Max.] | 2 W |
| PWM | Oui |
| Régulation | ICON2 Master controller |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230V Hz 50 |
| Type connexion CHAUD | Gfiletage externe |
| Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Type de produit | Unité de distribution SGCI |
| Version | Right |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.8 Kilogram |
| Poids Net | 7.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905739 |