Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, NPT, 1, 11 m³/h, EPDM
032U8552
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: cURus reconnu; Homologué C UL US, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
032U8552
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | B |
| Application | Ouvert |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Désignation du modèle | EV220B 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 142.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 25.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | Homologué C UL UScURus reconnu |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EV220B 25SS N 1E NC000 - EPDM / NPT-Inox |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du programme pièces | EV220B 15 - 50 |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Fluide agressifVapeur max. 4barTempérature: dépendante de la bobine |
| Orifice d'égalisation ouvert/fermé | Orifice d'égalisation en option |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 140 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 284 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 12.4 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 180 psig |
| Pression de test max. [bar] | 20.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 290.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 9.791 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
| Spécifications clés | EV220B 25SS N 1E NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 300 ms |
| Type de produit | EV220B |
| Type de raccord | NPT |
| Valeur du kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.27 Kilogram |
| Poids Net | 1.208 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423140732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |