Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NC

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, NPT, 3/4, 8 m³/h, FKM

032U7539

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339; UA, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]9.250 gal/min
Désignation du modèleEV220B 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]142.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.351 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)18 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVGL-CG-0339UA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV220B 20B N 34F NC000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV220B 15 - 50
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutreWater at max. 60°C/140 °F
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]15.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]225 psig
Pression de test max. [bar]20.0 bar
Pression de test max. [psig]290.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]9.791 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV220B 20B N 34F NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]40 ms
Type de produitEV220B
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.936 Kilogram
Poids Net0.882 Kilogram
Volume1.113 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423045815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm