Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Bobine d'électrovanne, BI024C, Câble, 5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

018Z8595

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Câble196.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâblage de raccordement à la terre > 4mm2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W] 50Hz10.3 W
Consommation électrique [W] 60Hz10.3 W
CouleurNoir
Désignation du modèleBI024C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP67
Indice de protection Nema (~)6
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]5.000 m
MaintenableNon
Material DescriptionCoil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Pièces incluesKit d'étanchéité IP67
Plage de température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement à la terreBorne ext.Green/yellow wire
Raccordement bobineCable
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]24 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]24 V
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Texte de vente ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Type de produitBI024C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.154 Kilogram
Poids Net1.074 Kilogram
Volume1.908 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424618544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm