Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon2™ RT connexion sans fil, 3 V, Acrochable
088U2120
Sans fil
088U2120
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.020 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.010 |
| Actionneur sur radiateur | Oui |
| Apprentissage adaptatif | Oui |
| Batteries d'alimentation | 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries |
| Bouton d'abaissement de la température | Oui |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contrôle par application autorisé | Oui |
| Description | Room Sensor without Display, Zigbee communication |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Entrée froid | Oui |
| Fonctionnement silencieux | Oui |
| Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
| Groupe de produits | Régulateurs pour plancher chauffant |
| Humidity sensor | Yes |
| Installation | Acrochable |
| Interfaces | Sans fil |
| Largeur du produit [mm] | 57 mm |
| Limitation de la température | Oui |
| Material Description | Sonde d'ambiance Icon2, sans affichage |
| Mode dual | Oui |
| Nº de dossier SCIP | fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | "Wireless thermostat" |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Poids par batterie | 11 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product height/depth [mm] | 15 mm |
| Product length [mm] | 57 mm |
| Product line | 34 |
| Programmation | Oui |
| Qté batteries | 2 |
| Régulation de température | Oui |
| S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tension d'alimentation [V] | 3.0 V |
| Type de produit | Danfoss Icon2™ RT connexion sans fil |
| Type ou nom de la pile | Alkaline AAA (LR03) |
| Type régulation CHAUD | Room Sensor |
| Utilisable avec une sonde de dalle | Non |
| Utilisation | No Display |
| Version en saillie | Oui |
| Version encastrée | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 80 Gram |
| Poids Net | 70 Gram |
| Volume | 0.295 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162300244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |