VFG / VFGS 2 / VFU
Vannes pour chauffage, chauffage urbain et refroidissement.
Les vannes peuvent être utilisées avec les actionneurs suivants :
- Thermostats (TR) AFT..;
- Contrôle de température de sécurité (STM) STFW
- Actionneurs AMV(E) 655, 658, 659
Features and benefits
- Compatible avec les thermostats automatiques et les actionneurs électriques pour une commande polyvalente.
- La conception à pression réduite assure un fonctionnement stable et une durée de vie prolongée.