QTL Thermostat 45-60 tube capillaire 2m
003L3534
QTL Thermostat 45-60 tube capillaire 2m
Remplacement recommandé: 003L3536
003L3534
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Description | QTL Thermostat 45-60 tube capillaire 2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
| Étiquette produit | No |
| Groupe de produits | Actionneurs - Température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 69 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 2.2 m |
| Material Description | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du tube capillaire | Cuivre |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 45 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 90 °C |
| Type de produit | QTL |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.252 Kilogram |
| Poids Net | 0.23 Kilogram |
| Volume | 1.365 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |