Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 3_4 A_Left

Kit robinet thermostatique, RA, RLV-KB, ¾", Équerre

015G5327

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConceptionÉquerre
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
Design de la sondeDanfoss Redia®
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensions de la vanne¾"
Fluide de la sondeLiquide
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Limiter pinsYes
Marquage CENo
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 3/4" A
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849
Nom du produit dans le dossier SCIPRedia & RLV-KB 3/4" Set
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Response time [m]18 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementBoîtier
Type de produitDanfoss Redia® + RLV-KB
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vannepas de vanne
Type RLVRLV-KB
Zero-blockingNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.485 Kilogram
Poids Net0.447 Kilogram
Volume0.793 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424625276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm