Danfoss logo
React M30x1.5 + RLV-KB 1_2 A_Left

Kit robinet thermostatique, M30x1.5, RLV-KB, ½", Équerre

015G5353

Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConceptionÉquerre
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionKit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB.
Design de la sondeDanfoss React™
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensions de la vanne½"
Fluide de la sondeLiquide
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Limiter pinsYes
Marquage CENo
Material DescriptionReact M30x1.5 + RLV-KB 1/2" eq
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP5534ed0e-303a-478c-9e46-46f4d61a3999
Nom du produit dans le dossier SCIPReact M30x1,5 & RLV-KB 1/2" Set
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Response time [m]15 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementBoîtier
Type de produitDanfoss React™ + RLV-KB
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneM30x1.5
Type de sondeSonde intégrée
Type de vannepas de vanne
Type RLVRLV-KB
Zero-blockingNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.559 Kilogram
Poids Net0.521 Kilogram
Volume0.785 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424625450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm