Kit robinet thermostatique, RLV-S, DN 15, Équerre
015G5305
Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5305
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conception | Équerre |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contenu | 3-elements |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Design de la sonde | Danfoss Regus® |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Fluide de la sonde | Liquide |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Limiter pins | Yes |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Regus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 A w.O-ring |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
| Response time [m] | 22 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de conditionnement | Boîtier |
| Type de produit | Danfoss Regus® + RA-IN + RLV-S |
| Type de raccord union | Avec joint torique |
| Type de raccordement à la vanne | RA |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | RA-IN |
| Type RLV | RLV-S |
| Zero-blocking | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.602 Kilogram |
| Poids Net | 0.55 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |