Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN+RLV-S 15 A_Left

Kit robinet thermostatique, RA-FN, RLV-S, DN 15, Équerre

015G5301

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConceptionÉquerre
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contenu3-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
Design de la sondeDanfoss Regus®
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensions de la vanneDN 15
Fluide de la sondeLiquide
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Limiter pinsYes
Marquage CENo
Material DescriptionRegus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 A w.O-ring
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
Nom du produit dans le dossier SCIPRegus RA-FN & RLV-S Set
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Response time [m]22 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementBoîtier
Type de produitDanfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Type de raccord unionAvec joint torique
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRA-FN
Type RLVRLV-S
Zero-blockingNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.61 Kilogram
Poids Net0.558 Kilogram
Volume1.028 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424625108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm