Danfoss logo
Redia RA click theft,BIS MAX 19,5_Left

Têtes Danfoss Redia®, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 20 °C, RA

015G5320

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
ContenuSonde
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.
Design de la sondeDanfoss Redia®
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 215 CertifiedNo
EPD disponibleYes
Fluide de la sondeLiquide
Fonction d’arrêtNon
Groupe de produitsSondes de radiateur
Homologué ULNo
Limitation de la températureOui
Limiter pinsYes
Caractéristique
Valeur
Marquage CENo
Material DescriptionRedia RA click theft,BIS MAX 19,5° (IPC)
Présence de batteriesNon
Product line03
Protection contre le gelOui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]20 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Response time [m]18 min
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitTêtes Danfoss Redia®
Type de raccordement à la sondeRA clic
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Version de capteurStandard, Temp. limited
Zero-blockingNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.167 Kilogram
Poids Net0.148 Kilogram
Volume0.358 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424625795
Proposition 65No significant risk