RLV-K
Le robinet en H de type RLV-K est nickelé et disponible en versions droite et coudée. Des adaptateurs spécifiques permettent son utilisation sur les radiateurs à filetage intérieur G ½ et à filetage extérieur G ¾ A. Tous les adaptateurs sont auto-obturants.
Un robinet de remplissage et de vidange est disponible en option pour le RLV-K. Ce robinet est uniquement disponible sans nickelage.
Le raccordement aux tuyaux en cuivre, en acier doux, en PEX et en Alupex s'effectue à l'aide de raccords à compression Danfoss. Voir la fiche technique correspondante.
Features and benefits
- Individual radiator shut-off enables maintenance without affecting other parts of the system
- Suitable for both one-pipe and two-pipe systems, with adjustable radiator flow via the bypass spindle
- Straight and angle versions with self-sealing adapters for G ½ internal and G ¾ A external radiator connections
- Optional fill and drain tap supports radiator filling and draining