SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROUGE
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 rouge
003G1037
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | ROUGE |
| Description | SAF PB25 1-6 80cm2 rouge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 80 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 40 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Groupe de produits | Actionneurs - Débit, pression |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
| Matériau du corps | Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc et chromaté jaune |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres) |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 6.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Régulateur de pression | Régulateur de pression différentielle |
| Régulation du débit | Non |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 80 cm² |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | SAF |
| Type de réglage | Adjustable |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 11.347 Kilogram |
| Poids Net | 11.347 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |