Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Version de montage: Débit

003H6851

Act. et piè. rég. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 Aller

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 Aller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]2.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.30 bar
Pour le type de produitsAVPQ4
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]2.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.30 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.596 Kilogram
Poids Net4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm