Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Actionneur PN25 1-4,5 AVA, AVD bip./ret./all.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionActionneur PN25 1-4,5 AVA, AVD bip./ret./all.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Nº de dossier SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Nom du produit dans le dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]5.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.00 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVA, AVD
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]4.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.083 Kilogram
Poids Net3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm