Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, DN 15; DN 20

003G1828

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
Caractéristique
Valeur
MatériauAcier inoxydable
Pour dimension de vanneDN 15DN 20
Pour le type de produitsAFPQ 2
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.42 Kilogram
Poids Net0.4 Kilogram
Volume1.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm