HRE 4, PN 6, DN 50, 40 m³/h, Rp 2
065Z0427
HRE 4 PN6 50/40 Rotative, 4 voies Rp2
065Z0427
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage |
| Caractéristique du débit | CaractéristiqueS |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couple de fonctionnement [Nm] | 5 N-m |
| Description | HRE 4 PN6 50/40 Rotative, 4 voies Rp2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 50 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Fonction | Vanne de mélange |
| Groupe de produits | Vannes de régulation motorisées |
| Material Description | HRE 4 PN6 50/40 rotary 4-way Rp2 |
| Matériau du cône de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
| Matériau du joint du presse-étoupe | EPDM |
| Matériau du sabot de réglage | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Nº de dossier SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | HRB HRE HFE |
| Nombre d’orifices | 4 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
| Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
| Pression nominale | PN 6 |
| Pression nominale [bar] | 6 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | Rp 2 |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 1.5 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 110 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | HRE 4 |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5 Kilogram |
| Poids Net | 5 Kilogram |
| Volume | 5.514 Cubic decimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |