Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 20/3,5 4 voies, à siège, conex

065Z2066

VZL 4 PN16 20/3,5 4 voies, à siège, conex

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Application de remplacement VSPEau chaude
Caractéristique du débitLinéaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]2.80 mm
DescriptionVZL 4 PN16 20/3,5 4 voies, à siège, conex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
FonctionVanne de mélange
Groupe de produitsAutres vannes
Material DescriptionVZL 4 PN16 20/3,5 4-way seated conex
Matériau de la tige de vanneLaiton
Matériau du cône de vanneLaiton
Matériau du corps de vanneLaiton
Matériau du joint du presse-étoupeEPDM
Caractéristique
Valeur
Nombre d’orifices4
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
PN de remplacement VSP10
Position de l’axeA-AB: Normalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]16 bar
Product line28
Ratio de régulation30:1
Taux de fuite via l’orifice (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitVZL 4
Types de raccordementsFiletage externe
Valeur Kvs(B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Valeurs kvs [m³/h]3.50 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.628 Kilogram
Poids Net0.628 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.495 Liter
EAN/UPC5702421548554