Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Sans plomb 3/4" union série 30 MR

065B8877LF

Sans plomb 3/4" union série 30 MR

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSans plomb 3/4" union série 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes thermostatiques
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Plage de réglage de température [°C] [Max.]49 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]30 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Type de produitVTA / TMV
Types de raccordementsÀ souderCPVC
Valeur Cv1.9

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.54 Kilogram
Poids Net0.54 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC7330193027748