Monté en saillie, Armoires FH, Acier zingué, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | On wall cabinet, width 420 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Armoires FH |
| Hauteur [mm] | 600 mm |
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
| Matériau | Acier zingué |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 34 |
| Profondeur [mm] | 130 mm |
| Profondeur [mm] | 420.00 mm |
| Type de produit | Monté en saillie |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.54 Kilogram |
| Poids Net | 4.98 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 35.868 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477502 |