Danfoss logo
Closing nut 065Z7004

ÉCROU DE FERMETURE AVEC JOINT DN32

065Z7004

ÉCROU DE FERMETURE AVEC JOINT DN32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionÉCROU DE FERMETURE AVEC JOINT DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAutres vannes
Material DescriptionCLOSING NUT WITH GASKET DN32
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAutres accessoires de vannes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.387 Kilogram
Poids Net0.387 Kilogram
Volume0.243 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421518236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm