Danfoss logo
Closing nut 065Z7001

ÉCROU DE FERMETURE AVEC JOINT DN15

065Z7001

ÉCROU DE FERMETURE AVEC JOINT DN15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionÉCROU DE FERMETURE AVEC JOINT DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAutres vannes
Material DescriptionCLOSING NUT WITH GASKET DN15
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAutres accessoires de vannes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.11 Kilogram
Poids Net0.105 Kilogram
Volume0.119 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421518205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm