Danfoss logo
ASV-PV with ASV-BD

Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑BD, DN 15

003Z5695

Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑BD, DN 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionSet (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑BD, DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Material DescriptionSet(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN15 5-25 kPa
Nº de dossier SCIPee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIP"SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2"
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitEnsemble ASV-PV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.47 Kilogram
Poids Net3.039 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424614713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm