Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Filetage externe, Sans calorifuge

003Z5514

ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, filetage mâle, sans isolation, vanne d’équilibrage automatique

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CalorifugeSans calorifuge
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionASV-PV DN 32, 5-25 kPa, filetage mâle, sans isolation, vanne d’équilibrage automatique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 32
Fonction d’arrêtOui
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Longueur de tube d’impulsion [m]1.5 m
Material DescriptionASV-PV DN32 5-25 kPa Ext.Thr. w.o.Insul.
Matériau du corps de vanneLaiton
Nº de dossier SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Nom du produit dans le dossier SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
Caractéristique
Valeur
Position de montageTube de retour
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]250 KPa
Pression nominalePN 16
Product line28
Réglage d’usine [°kPa]10 KPa
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Max.]25 KPa
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Min.]5 KPa
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Type de produitASV-PV 4G
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]6.30 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.43 Kilogram
Poids Net3.14 Kilogram
Volume6.068 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104081762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm