Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-ARV23

Ensembles de régulation GB

087N6520MZ

UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.044 kg
1 Poids de la pile primaire kg0.022 kg
Boîtier de câblageWC4B
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Groupe de produitsEnsembles de régulation GB
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
Présence de batteriesOui
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Qté batteries2
Robinet thermostatiqueARV22
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAutres packs
Type de régulation du tempsDURÉE ILLIMITÉE
Type ou nom de la pileAlkaline AA (LR6/ZR6)
Type thermostat d'ambiance2 x TPOneB
Vanne de régulation motorisée2 x HP22

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.84 Kilogram
Poids Net2.778 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.066 Liter
EAN/UPC5013567424092