Danfoss logo
XB06_L

Échangeur de chaleur à microplaques, XB06H-1, Nb de plaques: 24

004H4604

25 bar, Matériau de brasage: Acier inoxydable

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardDIN ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]45 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]320 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]95 mm
Longueur connexion côté1 [mm]20 mm
Longueur connexion côté2 [mm]20 mm
Longueur de connexion 1, mm20 mm
Longueur de connexion 2, mm20 mm
Material DescriptionXB06H-1-24_2StS_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-24_2StS_16_S1_2G3/4
Matériau de brasageAcier inoxydable
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques24
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]270.0 mm
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 13/4
Taille de connexion 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB06H-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.61 Kilogram
Poids Net2.37 Kilogram
Volume3.317 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425138362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm