Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB04-2, Nb de plaques: 120
004B1044
16 bar, Matériau de brasage: Cuivre
004B1044
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Longueur connexion côté1 [mm] | 20 mm |
| Longueur connexion côté2 [mm] | 20 mm |
| Material Description | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Matériau de la plaque | 1.4404 |
| Nb de plaques | 120 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Orifice central vertical côté1 [mm] | 248.0 mm |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | 3/4 |
| Taille de connexion 2 | 3/4 |
| Type de connexion 1 | G |
| Type de connexion 2 | G |
| Type de produit | XB04-2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.498 Kilogram |
| Poids Net | 9.498 Kilogram |
| Volume | 24.192 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |