Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1

079U4904

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL70TL-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.407 Kilogram
Poids Net9.68 Kilogram
Volume14.336 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425192173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm